Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Klicken Sie hier, um Ihr Design mit einer Wellen-Sonderlösung zu optimieren.
Mit einer mehr als 70-jähriger Erfahrung als einer der wenigen Anbieter, der seine eigenen Präzisionslagerwellen fertigt, bietet Thomson Führungswellen mit erstklassiger Einsatzhärte und -tiefe, hoher Oberflächengüte sowie besten Werten bezüglich Rundheit, Geradheit und Zylindrizität. Im Zusammenspiel mit den Thomson Ball Bushing® Linearkugelbuchsen ergibt sich eine signifikante Steigerung der Laufleistung und Tragzahl im Vergleich mit herkömmlichen Modellen.
Erfahren Sie mehr über Thomson Ball Bushing Linearkugelbuchsen
Für Ihr Linearprojekt brauchen Sie Führungswellen, die in unserem Standardsortiment nicht enthalten sind? Unsere erfahrenen Techniker können vielfältige Sonderwünsche für die Endenbearbeitung oder die Länge der 60 Case®-Welle berücksichtigen, um exakt das für Ihren Bedarf benötigte Teil zu produzieren. Unsere Sonderausführungen umfassen Bohrungen mit/ohne Gewinde, Sondertoleranzen, Fräsen, Drehen, Verlängerungen, Sonderbeschichtungen / -oberflächen und vieles mehr.
Thomson unterstützt Sie mit umfassenden Online-Quellen – ganz gleich, an welcher Stelle im Entscheidungsprozess Sie sich gerade befinden:
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Maximieren Sie die Leistung und Lebensdauer Ihrer Linearführungssysteme durch die sachkundige Auswahl der optimalen Wellen. Es genügt, ein paar entscheidenden Überlegungen zu beachten.
Warten Sie nicht unnötig lange auf Ihr individuelles Angebot. Einfach Ihr 3D-Modell hochladen und Sie erhalten sofort eine Preis- und Lieferzeitangabe für Ihre 60 Case LinearRace-Sonderlösung.
Um eine Rundwelle als Linearführung zu verwenden, muss sie ordnungsgemäß montiert sein. In diesem Video zeigen wir Ihnen die gängigsten Montagearten für Rundwellen.
Worin unterscheiden sich Rundwellen und Profilschienen? Woher wissen Sie, welche Variante sich für Ihre Anwendung besser eignet? Wie finden Sie die optimale Größe? Lernen Sie die Grundlagen der Linearführungstechnologie und wie Sie bei Ihrem nächsten Projekt eine korrekte Auslegung sicherstellen. Außerdem – eine geführte Tour durch den neuen Online-Konfigurator für Linearführungskomponenten.
In diesem Webinar behandeln wir: Arten der Linearlager, typische Einsatzbereiche, konstruktive Überlegungen, anwendungstechnische Anforderungen, optionale Ausstattungsmerkmale und Konstruktionsberechnungen.
Durch Fortschritte bei den Tragzahlen, der Lebensdauer und der Produktionsrationalisierung eröffneten ein immer breiteres Anwendungsspektrum für die nahezu reibungsfreie Linearführung. Seit der Einführung der Vierkant- oder Profilschienen-Linearführung in den 1970er-Jahren stehen Konstrukteure vor der Gretchenfrage: Rund oder Profil?
Mehr erfahrenSo entscheiden Sie sich zwischen den wichtigsten Lineartechnologien und konstruieren Automatisierungssysteme mit optimaler Leistungsfähigkeit, indem Sie bei der Auswahl der Linearkomponenten konstruktive Überlegung über die Frage der Kosten stellen.
Mehr erfahrenNur wenn Sie für eine Anwendung das richtige Lager spezifizieren, sparen Sie Zeit und vermeiden explodierende Kosten. Die Kenntnis der Vor- und Nachteile der einzelnen Lagertypen ist Voraussetzung für die exakte Auslegung und Auswahl des passenden Lagers für Ihre Anwendung. Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die wichtigsten Arten von Linearlager und -führungen, erklärt die Auswahl für eine bestimmte Anwendung und beschreibt die Fehlerbehebung häufiger Anwendungsprobleme.
Mehr erfahrenUltra Light Aluminum LinearRace Shafting | 976 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].